TPS25983EVM

2.7V~26V, 18A, 2.7mΩ eFuse용 TPS25983 평가 모듈

TPS25983EVM

지금 주문하기

개요

TPS25983 평가 모듈은 TPS25983 eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25983 장치는 2.7V ~ 26V, 18A eFuse와 통합된 2.7MΩ FET로, 돌입 전류 보호, 프로그래밍 가능한 저전압, 과전압 보호, 전류 제한 및 FET 구동 기능을 갖추고 있습니다.

특징
  • 2.7V ~ 26V(일반) 작동
  • 온보드 점퍼를 사용한 2A~20A 프로그래머블 전류 제한
  • 프로그래머블 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 프로그래머블 출력 회전율 제어, UVLO, 전류 제한, 회로 차단기
  • 공급 양호 표시를 위한 LED 상태
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25983 전류 모니터 및 차단 FET 드라이브를 지원하는 2.7V~26V, 2.7mΩ 20A 통합 핫 스왑 eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25983EVM TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25983EVM Evaluation Module for TPS25983 eFuse PDF | HTML 2023. 7. 31
인증서 TPS25983EVM EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 7. 6