TPS25984EVM

TPS25984EVM

지금 주문하기

개요

TPS25984 eFuse 평가 보드는 텍사스 인스트루먼트(TI)의 TPS25984 eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25984 장치는 0.8mΩ FET가 결합된 4.5V~16V, 70A eFuse입니다. 과전류, 돌입 전류 관리, 조정식 과전류 과도 블랭킹 타이머, 프로그래머블 저전압, 과전압 보호 기능을 통한 구성 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 5V~16V 작동(일반)
  • 온보드 점퍼를 사용하는 14A~120A 프로그래머블 회로 차단기 임계값
  • 과전류 보호 및 능동 전류 공유 블록을 위한 조정 가능한 레퍼런스 전압
  • 프로그래머블 과도 과전류 블랭킹 타이머
  • 프로그래머블 출력 슬루율 제어, UVLO, 시동 중 전류 제한 및 능동 전류 공유 임계값
  • 전원 양호 및 오류 표시를 위한 LED 상태
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25984 — 정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 4.5V~16V, 0.8mΩ, 70A 적층형 eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25984 Evaluation Module (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 2023. 11. 2
인증서 TPS25984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 11