TPS25985EVM

TPS25985EVM

지금 주문하기

개요

TPS25985EVM eFuse 평가 보드는 TPS25985 eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25985 디바이스는 과전류, 돌입 전류 보호, 조정식 과전류 과도 블랭킹 타이머, 프로그래머블 저전압 및 과전압 보호 기능을 지원하는 통합 0.59mΩ FET를 사용하는 4.5V~16V, 80A eFuse입니다.

특징
  • 5V~16V 작동(일반)
  • 온보드 점퍼를 사용하는 28A~100A 프로그래머블 회로 차단기 임계값
  • 과전류 보호 및 능동 전류 공유 블록을 위한 조정 가능한 레퍼런스 전압
  • 프로그래머블 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 프로그래머블 출력 슬루율 제어, UVLO, 시동 중 전류 제한 및 능동 전류 공유 임계값
  • 전원 양호 및 오류 표시를 위한 LED 상태
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25985 정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 4.5V~16V, 0.59mΩ, 80A 적층 가능한 콤팩트형 eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25985EVM TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25985 evaluation module for eFuse User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 9. 29
인증서 TPS25985EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022. 9. 15