TPS26600-02EVM

TPS26600-02EVM

지금 주문하기

개요

TPS26600-02EVM은 TI TPS2660x 장치의 레퍼런스 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS2660x은 역병렬 FET, 프로그래머블 부족 전압, 과전압, 역방향 극성, 과전류, 돌입 전류 보호 및 출력 전류 모니터링 기능이 통합된 소형 4.2V~55V, 2.23A 산업용 eFuse입니다.

특징
  • 4.2V~55V 입력 작동 범위
  • 0.2A~2.23A 프로그래머블 전류 제한
  • 최대 -55V의 역방향 극성 보호
  • 선택 가능한 과부하 오류 응답(자동 재시도, 래치 및 회로 차단기)
  • 온보드 리셋 스위치 및 오류 표시등
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS2660 — 통합형 입력 역방향 극성 보호를 지원하는 4.2V~60V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS26600-02EVM — TPS2660 Integrated 60V 2.23A Industrial eFuse Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS26600-02EVM — TPS2660 Integrated 60V 2.23A Industrial eFuse Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS26600-02EVM: Evaluation Module for TPS2660x User's Guide (Rev. A) 2017. 2. 20
인증서 TPS26600-02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2