TPS26624-25EVM

TPS26624-25EVM

지금 주문하기

개요

TPS26624-25EVM은 TI TPS2662X의 레퍼런스 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS2662X 장치는 통합 역병렬 FET, 프로그래밍 가능한 저전압, 과전압, 입력/출력 역극성, 과전류 및 돌입 전류 보호 기능을 갖춘 4.5V~57V, 800mA 산업용 eFuse입니다.

특징
  • 4.5~57V 입력 작동 전압 범위
  • 25mA~800mA 프로그래밍 가능한 전류 제한
  • 역방향 입력/출력 극성 보호
  • 프로그래머블 출력 슬루율 제어, UVLO 및 OVP
  • 출력 전압용 LED 상태 표시
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS2662 입력 및 출력 역방향 전극 보호가 통합된 4.5V~60V, 478mΩ, 0.025~0.88A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS26624-25EVM — TPS2662 evaluation module for TPS2662x eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS26624-25EVM TPS2662 evaluation module for TPS2662x eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS26624-25EVM: TPS2662x Evaluation Module 2017. 10. 9
인증서 TPS26624-25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2