TPS26750AEVM

TPS26750AEVM

지금 주문하기

개요

TPS26750AEVM 평가 모듈은 SPR 및 EPR 작동 모두에서 싱크 전용, 소스 전용 또는 DRP 용도의 USB-PD를 평가합니다. TPS26750AEVM은 전원 없이도 작동할 수 있으며, USB-PD 사양에 따른 배터리 충전 애플리케이션을 지원하면서 최대 48V, 5A(240W)의 소스, 싱크 또는 DRP 장치로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 최대 240W(48V/5A) 소스 및 싱크 애플리케이션
  • 전압 범위, 충전 프로토콜 및 연결된 TPS26750A USB-PD 컨트롤러의 모든 기능을 구성할 수 있도록 사전 구성된 펌웨어를 제공하는 사용하기 쉬운 GUI
  • VBUS, CCx, ADCINx 라인과 같은 디버그 신호를 빠르고 쉽게 확인할 수 있게 해주는 다양한 테스트 포인트 및 헤더
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS26750A 240W 확장 전력 범위를 지원하는 TPS26750A USB-C Power Delivery 3.2 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS26750AEVM — TPS26750A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS26750AEVM TPS26750A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS26750A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2026. 5. 12
인증서 TPS26750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 21