TPS274160EVM

TPS274160EVM

지금 주문하기

개요

TPS274160EVM 평가 모듈(EVM)은 TI의 고압측 스위치 포트폴리오에서 TPS274160A 및 TPS274160B 장치를 평가하도록 설계되었습니다. 이 보드는 장치가 조립된 상태로 제공되며 장치의 변형 A 또는 B를 평가 모듈(EVM)에 납땜할 수 있습니다. 이 사용 설명서에서는 EVM의 커넥터 및 테스트 포인트 설명, 회로도, BOM(재료 사양서) 및 보드 레이아웃을 제공합니다. 

특징
  • AECQ100-12에 따라 테스트된 쿼드 채널 고압측 전원 스위치
  • 고정밀 전류 센스
  • 외부 접지 네트워크를 사용한 역방향 배터리 보호
  • 단락 및 과전압 보호
  • 열 셧다운 및 열 스윙 자체 복구
고압측 스위치
TPS274160 — 36V, 160mΩ, 1.35A, 4채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS274160EVM — TPS274160 evaluation module with accurate current sensing capability

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS274160EVM — TPS274160 evaluation module with accurate current sensing capability

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS274160 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020. 6. 16
인증서 TPS274160EVM EU Declaration of Conformity 2020. 2. 26