TPS27S100AEVM

TPS27S100AEVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 TPS27S100A 평가 모듈은 1채널 고압측 드라이버 애플리케이션을 지원하는 TPS27S100A 통합 회로(IC)를 포함합니다. 이 EVM의 목적은 저항성, 용량성, 유도성 부하에 대한 TPS27S100A의 평가를 용이하게 하는 것입니다.

특징
  • 싱글 채널 고압측 전원 스위치
  • 작동 전압 3.5~40V
  • 낮은 대기 전류, <1uA
  • 오픈 드레인 오류 표시(TPS27S100A)
  • 프로그래밍 가능 전류 제한 기능
고압측 스위치
TPS27S100 40V, 80mΩ, 4A, 1채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40-V, 80-mΩ Single-Channel High-Side Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS27S100AEVM TPS27S100A 40-V, 80-mΩ Single-Channel High-Side Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS27S100x Evaluation Module 2017. 10. 10
인증서 TPS27S100AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2