TPS281C30EVM

TPS281C30EVM

지금 주문하기

개요

TPS281C30EVM은 하드웨어 엔지니어가 TPS281C30 산업용 고압측 스위치의 전체 성능과 기능을 평가하는 데 사용할 수 있는 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다.

특징
  • 온보드 전위차계를 사용한 조정 가능한 전류 제한
  • 고정 저항 또는 온보드 전위차계를 사용하여 구성 가능한 전류 감지
  • 외부 마이크로컨트롤러로 전원 스위치를 제어할 수 있는 BoosterPack™ 플러그인 모듈 헤더
  • 온보드 3.3V LDO를 사용하면 일련의 점퍼를 통해 제어 신호를 제어
고압측 스위치
TPS281C30 60V 허용 오차, 30mΩ, 6A 싱글 채널 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS281C30EVM — TPS281C30 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel high-side switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS281C30EVM TPS281C30 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel high-side switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS281C30 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022. 12. 7
인증서 TPS281C30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 6. 7