TPS3421EGEVM-156

TPS3421EGEVM-156

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS3421EGEVM-156 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3421 Dual Channel Push Button Reset Timer. The TPS3421 is a low-current, ultra-small, push-button controller IC. The device uses a long timing setup delay to provide the intended system reset, and avoid resets from short push-button closures or key presses. This reset configuration also allows for differentiation between software interrupts and hard system resets. The EVM contains an IC for system resetting solutions and header connectors for easy connection to external test and application circuitry. The TPS3421EGEVM-156 board can be modified to evaluate the TPS3420 and TPS3422. See the TPS3421EGEVM-156 User’s Guide for more information.

특징
  • Very Small 1.45mm x 1mm SON package
  • Dual Push Button Inputs
  • User selectable delay: 0s, 4s, 7.5s
  • Low supply current: 500nA
  • Fixed timeout pulse at /RST: 400ms
  • Active-low, open-drain output
리셋 및 워치독 IC
TPS3420 구성 가능한 지연을 지원하는 듀얼 채널 푸시 버튼 컨트롤러 TPS3421 구성 가능한 지연 및 펄스 리셋을 지원하는 듀얼 채널 푸시 버튼 컨트롤러 TPS3422 구성 가능한 지연 및 리셋 펄스를 지원하는 싱글 채널 푸시 버튼 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3421EGEVM-156 TPS3421EG Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3421EGEVM-156 Evaluation Module 2012. 9. 12
인증서 TPS3421EGEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2