TPS3700EVM-114

TPS3700EVM-114

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • High threshold accuracy: 1% over temperature
  • Low quiescent current: 6 µA (typical)
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
  • 6-pin SOT-23-THIN (DDC) package
공급 전압 통제기
TPS3700 과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 TPS3700-Q1 과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 TPS3701 OV 및 UV 모니터링을 위한 내부 레퍼런스가 있는 고전압(36V) 윈도우 전압 감지기 TPS3710 넓은 VIN 전압 감지기 TPS3710-Q1 오토모티브, 광범위 Vin(18V) 전압 감지기 TPS3711 36V 전압 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3700EVM-114 — TPS3700 SOT-23 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3700EVM-114 TPS3700 SOT-23 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3700EVM-114 High voltage (18V) window voltage detector EVM for SOT-23 package (Rev. A) 2019. 2. 4
인증서 TPS3700EVM-114 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2