TPS3700EVM-202

TPS3700EVM-202

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low quiescent current and high accuracy. Header connectors are provided for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • High threshold accuracy: 1%
  • Low quiescent current: 6 µA
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and Undervoltage detection
  • 1.5mm × 1.5mm DSE package
공급 전압 통제기
TPS3700 — 과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 TPS3700-Q1 — 과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 TPS3710 — 넓은 VIN 전압 감지기 TPS3710-Q1 — 오토모티브, 광범위 Vin(18V) 전압 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3700EVM-202 — TPS3700 WSON 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3700EVM-202 — TPS3700 WSON 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3700EVM-202 High voltage (18V) window voltage detector evm for SON package (Rev. A) 2019. 2. 4
인증서 TPS3700EVM-202 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2