TPS3702CX33EVM-683

TPS3702CX33EVM-683 평가 모듈

TPS3702CX33EVM-683

지금 주문하기

개요

The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring both under and over voltage monitoring. Connectors and test points are provided for convenience.

특징
  • 1% overall accuracy
  • Internal hysteresis options of 0.5% and 1%
  • Low supply current (8 uA typ)
  •  Open drain outputs
  •  SET pin to select ±5% and ±10% thresholds
공급 전압 통제기
TPS3702 과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고정밀 윈도우 전압 감지기 TPS3702-Q1 과전압 및 저전압 모니터링을 위한 오토모티브 고정밀 윈도우 전압 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3702CX33EVM-683 TPS3702CX33EVM-683 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3702CX33EVM-683 High accuracy window voltage detector EVM for OV/UV monitorin (Rev. A) 2019. 2. 11
인증서 TPS3702CX33EVM-683 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2