TPS3704Q1EVM

TPS3704Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS3704 평가 모듈(EVM)은 8핀, 소형 아웃라인 트랜지스터(SOT-23) DDF 패키지의 멀티 채널 창 통제기 및 리셋 IC인 TPS3704-Q1을 평가하기 위한 플랫폼입니다. TPS3704Q1EVM은 단일, 이중, 트리플 및 쿼드 전압 레일을 모니터링합니다. EVM의 입력 전압은 최대 6V까지 작동합니다

출력 신호(/RESETx)는 특수 배치된 점퍼를 통해 입력 전압 수준에서 또는 임의의 전압 수준(작동 범위 내)과 독립적으로 설정할 수 있으므로 유연성이 극대화됩니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

특징
  • 멀티 채널 변형(단일, 이중, 트리플 및 쿼드 전압 모니터링) 수용
  • 다양한 출력 토폴로지 작동(오픈 드레인 또는 푸시-풀)
  • 모니터는 직접 전압 레일 또는 모니터링되는 전압을 분할할 수 있습니다
  • 점퍼를 통해 모든/리셋 출력에 서로 다른 풀업 전압을 사용하는 옵션
  • 잡음 억제를 위해 RC 입력 필터(점퍼를 통해)를 사용한 선택적 입력 전압 모니터링
  • 8핀 SOT-23 DDF 패키지
리셋 및 워치독 IC
TPS3704 — 높은 정확도 및 소형 폼 팩터를 사용하는 다중 채널 윈도우 통제기 TPS3704-Q1 — 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3704Q1EVM Window/Standard Voltage Supervisor User's Guide PDF | HTML 2021. 2. 16
인증서 TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 1. 22