TPS3808G01DBVEVM

TPS3808G01DBVEVM

지금 주문하기

개요

The TPS3808G01DBVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3808G01 low quiescent current (IQ), programmable-delay supervisory circuit IC in the DBV or 6-pin SOT-23 package.

특징
  • Power-on reset (POR) generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 2.4 µA typical
  • High threshold accuracy: 0.5% typical
  • Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V & adjustable voltage down to 0.4 V are available
  • Manual reset (MR) input
  • Open-drain RESET output
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm QFN packages
리셋 및 워치독 IC
TPS3808 — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3808G01DBVEVM — Evaluation Module for TPS3808G01 Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3808G01DBVEVM — Evaluation Module for TPS3808G01 Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3808G01EVM User's Guide 2010. 4. 18
인증서 TPS3808G01DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2