TPS3808G01Q1EVM

TPS3808G01Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS3808G01Q1EVM은 TPS3808G01-Q1 전압 통제기용 EVM(평가 모듈)입니다. EVM의 공급 전압 범위는 1.8V~6.5V이며 모든 장치 입력 및 출력 핀에 입력 연결을 제공합니다. 테스트 지점은 사용자가 오실로스코프 또는 멀티미터 측정에 필요한 경우 추가 접지 연결에 액세스할 수 있도록 제공됩니다.

특징
  • 차량용 애플리케이션을 위한 인증 획득
  • 지연 시간을 조정할 수 있는 POR(Power-On Reset) 생성기: 1.25ms~10s
  • 매우 낮은 정동작 전류: 2.4μA 일반
  • 높은 임계값 정확도: 0.5% 일반
  • 1.2V~5V의 표준 전압 레일을 위한 고정 임계 전압과 최소 0.4V의 조정 가능한 전압 사용 가능
  • 수동 리셋(MR) 입력
  • 오픈 드레인 리셋 출력
  • 온도 범위: -40°C~+125°C
  • 소형 SOT-23 패키지 및 WSON 패키지
  • 모든 장치 핀에 액세스
  • 외부 장치에 리셋 연결 가능
리셋 및 워치독 IC
TPS3808-Q1 — 차량용 낮은 정동작 전류 프로그래머블 지연 통제기 TPS3808E — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 600nA 초저 정동작 전류 통제기 TPS3808E-Q1 — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 차량용, 600nA 초저 정동작 전류 통제기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 오토모티브 전압 통제기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 오토모티브 전압 통제기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3808G01-Q1EVM (MSA025) Voltage Supervisor User Guide 2016. 10. 27
인증서 TPS3808G01Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2