TPS386000EVM-736

TPS386000EVM-736

지금 주문하기

개요

The TPS386000EVM-736 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS386000 quad supply voltage supervisor in a 20-pin QFN package. The TPS386000EVM-736 can be customized by changing resistor values to monitor any voltage greater than 0.4 V, including a windowed or positive and negative monitor using the SENSE4H and SENSE4L inputs. The TPS386000EVM-736 also lets you evaluate the internal watchdog timer, manual reset and time delay functions of the device.

특징
  • 4 complete SVS modules on 1 silicon platform
  • Programmable delay time: 1.4 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 12 µA (typical)
  • Threshold accuracy: 0.25% (typical)
  • SVS-1: manual reset (MR) input
  • SVS-1,2,3: adjustable threshold down to 0.4 V
  • SVS-4: adjustable threshold at any positive or negative voltage with VREF (1.2 V)
  • SVS-4: window comparator
  • Watchdog timer with dedicated output
리셋 및 워치독 IC
TPS386000 — 프로그래머블 지연 및 워치독 타이머를 지원하는 오픈 드레인, 쿼드 공급 전압 통제기 TPS386000-Q1 — 프로그래머블 지연 및 워치독 타이머를 지원하는 차량용, 쿼드 공급 전압 통제기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS386000EVM-736 — TPS386000 쿼드 공급 전압 통제기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS386000EVM-736 — TPS386000 쿼드 공급 전압 통제기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS3860xxEVM-736 User's Guide 2011. 3. 29
인증서 TPS386000EVM-736 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2