TPS386040EVM

TPS386040EVM

지금 주문하기

개요

The TPS386040EVM provides the capabilities needed for supervising and sequencing four power supplies, including one negative power supply. The EVM also provides an I2C interface for use with the TI USB-GPIO adapter.

특징
  • 4 Complete SVS Modules on 1 Silicon Platform
  • Programmable Delay Time
  • Very Low Quiescent Current: 12µA typ
  • Adjustable Threshold Down to 0.4V
  • SVS-1: Manual Reset (MR) Input
  • Watchdog Timer and Dedicated Output
  • Voltage Reference for Negative Voltage Sensing
리셋 및 워치독 IC
TPS386040 — 프로그래머블 지연 및 워치독 타이머를 지원하는 푸시-풀, 쿼드 공급 전압 통제기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS386040EVM — TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS386040EVM — TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for the TPS386000 and TPS386040 EVM 2009. 9. 10
인증서 TPS386040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2