TPS3897A-6P-EVM047

TPS3897A-6P-EVM047

지금 주문하기

개요

The TPS3897A-6P-EVM047 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3897A and TPS3896P single-channel adjustable supervisory circuit. The EVM has two complete adjustable supervisory circuits, one featuring a push-pull output and one featuring an open-drain output. Either circuit can be easily be modified to accommodate the alternative supervisors of this same family. The EVM uses 0.1% resistors to program each 3.3-V supervisory voltage threshold to ensure accuracy, a capacitor for programming the output delay, and connectors for ease of use.

특징
  • Input supply voltage: 1.7 V to 6.5 V
  • Adjustable supervisor voltage: resistor programmable to 0.5 V minimum
  • Quiescent current: 6 µA (typical, not including contribution of adjustment resistors)
  • SENSE threshold accuracy: 1% over temperature
  • Capacitor programmable SENSE voltage delay and ENABLE delay
  • Very small µSON IC package: 1.5mm x 1mm
  • Operation range: –40°C to +125°C
리셋 및 워치독 IC
TPS3895 싱글 채널, 초소형, 조정 가능한 통제기(능동 고압, 푸시-풀 출력 지원) TPS3896 싱글 채널, 초소형, 조정 가능한 통제기(능동 저압, 푸시-풀 출력 지원) TPS3897 능동 고압, 오픈 드레인 출력을 지원하는 싱글 채널, 초소형, 조정 가능 통제기 TPS3898 능동 저압, 오픈 드레인 출력을 지원하는 싱글 채널, 초소형, 조정 가능 통제기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS3897A-6P-EVM047 — TPS389xx 단일 채널 조정 가능 감시 회로용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS3897A-6P-EVM047 TPS389xx 단일 채널 조정 가능 감시 회로용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS389xxA-XP-EVM047 User's Guide (Rev. A) 2011. 9. 1
인증서 TPS3897A-6P-EVM047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2