TPS40090EVM-002

TPS40090EVM-002

지금 주문하기

개요

The TPS40090EVM-002 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and TPS2834 adaptive driver to step down a 12 V input to 1.5 V at 420 kHz. The output current can exceed 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with forced-phase current balancing. Phase currents are sensed by the voltage drop across the DC resistance (DCR) of inductors. Other features include a single voltage operation, true differential output voltage sense, user programmable current limit, capacitor-programmable soft-start and a power good indicator. Device operation is specified in the TPS40090 datasheet.

TPS40090EVM-002 can be configured into 2-, 3- or 4-phase operation. For 2-phase operation,populate R65 and R66 to tie PWM2 and PWM4 up to internal 5 V and leave components in related phases unpopulated. For 3-phase operation, tie PWM4 to BP5 through R66 only. For 4-phase operation, leave both R65 and R66 unpopulated. In this user's guide, all the tests are conducted under 4 phase operation.

특징

Features the TPS40090 with the TPS2834 driver to step down 12 V to 1.5 V at 100 A.

DC/DC 컨트롤러
TPS40090 — 4채널 다중 위상 벅 DC/DC 컨트롤러 TPS40091 — 3상을 지원하는 4채널 다중 위상 벅 DC/DC 컨트롤러

 

MOSFET
CSD17505Q5A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.5mΩ CSD17522Q5A — 30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 8.1mOhm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40090EVM-002 — TPS40090EVM-002 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40090EVM-002 — TPS40090EVM-002 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40090EVM-002 (Rev. A) 2005. 1. 7
인증서 TPS40090EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2