TPS40170EVM-578

TPS40170EVM-578

지금 주문하기

개요

The TPS40170EVM-578 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 Wide Input Synchronous PWM Buck Controller. The TPS40170EVM-578 converts a 10V to 60V input to a 5V output at 6A. The minimum input voltage can be lowered to 6V with a simple UVLO resistor change.

특징
  • Wide-Input Voltage Range from 4.5V to 60V
  • 600mV Reference Voltage with 1% Accuracy
  • Programmable UVLO and Hysteresis
  • Voltage Mode Control With Voltage Feed Forward
  • Programmable Frequency Between 100 kHz and 600 kHz
  • Low-side FET Sensing Overcurrent Protection and High-side FET Sensing Short-circuit Protection With Integrated Thermal Compensation
  • Programmable Closed Loop Soft-Start
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • Thermal Shutdown at 165 degrees C with Hysteresis
  • Voltage Tracking
  • Power Good
  • 8.0V and 3.3V LDO Output
DC/DC 컨트롤러
TPS40170 4.5V~60V의 넓은 입력 동기형 PWM 벅 컨트롤러 TPS40170-Q1 전압 트래킹을 지원하는 차량용 4.5V~60V 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40170EVM-578 — Evaluation Module for TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40170EVM-578 Evaluation Module for TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module 2011. 1. 24
인증서 TPS40170EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2