TPS40200EVM-002

TPS40200EVM-002

지금 주문하기

개요

The TPS40200EVM-002 evaluation module (EVM) uses the TPS40200 non-synchronous buck controller to provide a resistor selected 3.3 V output voltage that delivers up to 2.5 A from a 24 V input bus. The EVM operates from a single supply and uses a single P-channel power FET and Schottky Diode to produce a low cost buck converter. The part operates at a 200 kHz clock frequency as determined by an external resistor and capacitor. TPS40200EVM-002 is designed to operate with an 18 to 36 V input and to produce a regulated 3.3 V output with a load current from 0.125 to 2.5 A. The TPS40200EVM-002 demonstrates using the TPS40200 in a typical buck converter application. The board sacrifices some layout density to provide ample test points for module evaluation. This EVM can be modified to support output voltages from 0.7 V to 5 V and above, by changing a single feedback resistor. A table is included in the User Guide that lists specific 1% resistors for some common output voltages.

특징
  • 18 V to 36 V input range
  • 3.3 V output, adjustable with single feedback resistor
  • 0.125 A to 2.5 A steady-state output current
  • 200 kHz switching frequency
  • Single P-channel MOSFET and single rectifier
  • Two-layer, 1.275 inch x 1.675 inch, surface-mount design with all components on one side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and noninvasive loop response testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40200 — 넓은 입력의 비동기형 벅 DC/DC 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40200EVM-002 — 24V 입력용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40200EVM-002 — 24V 입력용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40200EVM-002 with a 24V Input (Rev. B) 2009. 4. 7
인증서 TPS40200EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2