TPS40322EVM-074

TPS40322EVM-074

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS40322EVM-074 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 4.5Vdc to 15.0Vdc bus to produce a single dual phase 1.2Vdc regulated output at 30A of load current. The EVM also features the CSD87330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-074 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual-phase single output application.

특징
  • 4.5V to 15V input range
  • 1.2V fixed output
  • 30A DC steady state current
  • 500 kHz switching frequency
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feed forward
DC/DC 컨트롤러
TPS40322 — 듀얼 출력 또는 2상 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40322EVM-074 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40322EVM-074 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40322EVM-074 2012. 4. 5
인증서 TPS40322EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2