TPS40322EVM-679

TPS40322EVM-679

지금 주문하기

개요

The TPS40322EVM-679 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 15.0Vdc bus to produce two high current, regulated outputs, one at 1.2Vdc and the other at 1.8Vdc. Both outputs are capable of sourcing up to 10A of load current. The EVM also features the CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-679 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual output application and has the features described below.

특징
  • 8V to 15V input range
  • 1.2V and 1.8V fixed outputs
  • 10A DC steady state current per output
  • 500kHz switching frequency
  • Output sequence capability
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feedforward
DC/DC 컨트롤러
TPS40322 듀얼 출력 또는 2상 동기형 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD86330Q3D 25V, N 채널 동기형 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 20A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40322EVM-679 — Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40322EVM-679 Evaluation Module for TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40322EVM-679 2011. 5. 4
인증서 TPS40322EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2