TPS40345EVM-353

TPS40345EVM-353

지금 주문하기

개요

TPS40345EVM-353 평가 모듈(EVM)은 12V 입력 버스에서 최대 20A의 고정 1.2V 출력을 제공하는 동기 벅 컨버터입니다.

특징
  • 8V~1.4V 입력 전압 등급
  • 1.2V ± 2% 출력 전압 등급
  • 20A 정상 상태 부하 전류
  • 600kHz 스위칭 주파수
  • 전원 양호, 활성화, 소프트 시작 및 오류 증폭기를 비롯한 IC 기능에 대한 간단한 액세스
  • 컨버터 성능을 간단하고 비침습적으로 측정할 수 있는 편리한 테스트 포인트
DC/DC 컨트롤러
TPS40345 — 비용 최적화된 애플리케이션을 위한 3V~20V, 25A, 동기 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40345EVM-353 — TPS40345, 8V~14V 입력, 1.2V 출력 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40345EVM-353 — TPS40345, 8V~14V 입력, 1.2V 출력 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS40345 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 1. 3
인증서 TPS40345EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2