TPS40422EVM-091

TPS40422EVM-091

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is 1.2Vdc at a maximum of 20A load current, and the other is 3.3V at a maximum of 15A load current. The EVM also features the CSD86350Q5D NexFET™ Power Block FETs. The EVM is designed to demonstrate the TPS40422 in a typical dual output application.

특징
  • 8V to 14V input range
  • Two independent fixed outputs: 1.2V at 20A and 3.3V at 15A
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–1MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance used for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier on the primary 1.2V output
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC 컨트롤러
TPS40422 — 듀얼 출력 또는 다상 동기형 벅 컨트롤러(PMBus 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface 2011. 1. 5
인증서 TPS40422EVM-091 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어