TPS40428EVM-594

TPS40428 EVM PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 출력

TPS40428EVM-594

지금 주문하기

개요

The TPS40428EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS40428. The TPS40428 is a PMBus, synchronous buck, driverless controller. It can be configured for dual-output or 2-phase operation.  The TPS40428EVM is designed to demonstrate the TPS40428 in a typical, dual-output application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40428.

특징
  • Vin: 7-14Vdc.
  • Vout1: 1.2Vdc / 20A, Vout2: 1.8Vdc / 20A.
  • Support PMBus programming.
  • Convenient test points for probing critical waveforms
반도체
TPS40428 듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus 동기식 벅 드라이버리스 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM Dual Output with PMBus Interface

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40428EVM-594 TPS40428 EVM Dual Output with PMBus Interface

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 2014. 7. 30
인증서 TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2