TPS43330EVM

TPS43330EVM 평가 모듈

TPS43330EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS43330EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS43330 Low Iq, Single Boost, Dual Synchronous Buck Controller.

특징
  • Two Synchronous Buck Controllers
  • One Pre-Boost Controller
  • Input Range up to 40V, (transients up to 60V), Operation Down to 2V when Boost is enabled
  • Low Power Mode Iq: 30uA (one Buck on), 35uA (two Bucks on)
  • Low Shutdown Current Ish < 4uA
  • Boost Output Selectable: 7V/10V/11V
  • Programmable frequency and External Synchronization Range: 150kHz to 600kHz
  • Separate Enable Inputs (ENA, ENB, ENC)
  • Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low Power Mode at Light Loads
  • Out-of-Phase Switching between Buck Channels
  • Peak Gate Drive Current 1.5 A
  • Thermally Enhanced Package - 38-Pin HTSSOP (DAP) with PowerPad
  • Qualified for Automotive

APPLICATIONS

  • Automotive Start-Stop, Infotainment, Navigation Instrument Cluster Systems
  • Industrial/Automotive Multi-Rail DC Power Distribution Systems Electronic Control
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS43330A-Q1 차량용 2V~40V의 저 IQ 싱글 부스트 및 듀얼 동기형 벅 컨트롤러 TPS43333-Q1 차량용 2V~40V의 저 IQ 싱글 부스트 및 듀얼 동기형 벅 컨트롤러 TPS43337-Q1 차량용 2V~40V 저 IQ 싱글 부스트 및 듀얼 고정 출력 전압 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS43330EVM — TPS43330EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS43330EVM TPS43330EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS4333xEVM 2011. 4. 1
인증서 TPS43330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2