TPS43340EVM

TPS43340EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS43340EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS43340, a low Iq, high VIN quad power supply.

특징
  • Low Iq, High VIN Quad-Output Power Supply
  • Input Voltage Range: 4V to 40V
  • Dual Output Synchronous Buck Controller
  • Single synchronous 2A Buck converter
  • 300mA LDO
  • 멀티 채널 IC(PMIC)
    TPS43340-Q1 — 차량용 4V~40V 듀얼 동기형 벅 컨트롤러, 2A 벅 컨버터 및 300mA LDO
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPS43340EVM — TPS43340 Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPS43340EVM — TPS43340 Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TPS4334xEVM User's Guide 2011. 7. 25
    인증서 TPS43340EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2