TPS4H160EVM

TPS4H160EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 TPS4H160-Q1 평가 모듈에는 쿼드 채널 고압측 스위치 애플리케이션을 지원하는 TPS4H160-Q1 통합 회로(IC)가 있습니다. 이 EVM의 목적은 저항식, 정전식, 유도 부하에 대한 TPS4H160-Q1의 평가를 용이하게 하는 것입니다.
TPS4H160-Q1 제품군은 완전 보호되는 쿼드 채널 고압측 전원 스위치로, NMOS 전원 FET 및 충전 펌프가 통합되어 있습니다. 
전체 진단 및 고정밀 전류 감지 기능을 통해 부하를 지능적으로 제어할 수 있습니다. 외부 프로그래머블 전류 제한은 돌입 또는 과부하 전류를 제한하여 전체 시스템의 안정성을 개선합니다.
텍사스 인스트루먼트 TPS4H160-Q1 평가 모듈에는 쿼드 채널 고압측 스위치 애플리케이션을 지원하는 TPS4H160-Q1 통합 회로(IC)가 있습니다. 이 EVM의 목적은 저항식, 정전식, 유도 부하에 대한 TPS4H160-Q1의 평가를 용이하게 하는 것입니다.

TPS4H160-Q1 제품군은 완전 보호되는 쿼드 채널 고압측 전원 스위치로, NMOS 전원 FET 및 충전 펌프가 통합되어 있습니다. 전체 진단 및 고정밀 전류 감지 기능을 통해 부하를 지능적으로 제어할 수 있습니다. 외부 프로그래머블 전류 제한은 돌입 또는 과부하 전류를 제한하여 전체 시스템의 안정성을 개선합니다.

특징

 

  • 고정밀 전류 감지
  • 외부 저항을 이용해 프로그래밍 가능한 전류 제한
  • AECQ100-12에 따라 테스트 진행함

 

고압측 스위치
TPS4H160-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS4H160EVM — TPS4H160-Q1 쿼드 채널 스마트 고압측 전원 스위치 레퍼런스 디자인

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS4H160EVM — TPS4H160-Q1 쿼드 채널 스마트 고압측 전원 스위치 레퍼런스 디자인

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS4H160 EVM User's Guide 2016. 2. 17
인증서 TPS4H160EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2