TPS51215AEVM

3V~28V 입력 동기 스텝다운 컨트롤러 평가 모듈

TPS51215AEVM

지금 주문하기

개요

TPS51215AEVM 평가 모듈(EVM)은 TPS51215A 장치를 평가하는 데 사용됩니다. TPS51215A는 고정 전압 전환 회전율을 이용해 최대 4개의 독립 출력 전압을 선택할 수 있는 2비트 VID 입력을 갖춘 단일 위상 D-CAP2TM 동기 벅 컨트롤러입니다.

특징
  • 3V~28V 입력 전압 범위
  • 조정 가능한 Vout을 지원하는 유연한 2비트 VID
  • 4700ppm/C, 저압측 RDS(ON) 전류 감지
  • 차동 전압 피드백
  • 빠른 과도 응답
  • 3mm x 3mm RUK 패키지
DC/DC 컨트롤러
TPS51215A 2비트 VID를 지원하는 3V~28V 입력, 단상 D-CAP2 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51215AEVM — 3-V to 28-V input synchronous step-down controller evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51215AEVM 3-V to 28-V input synchronous step-down controller evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51215A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 2. 24
인증서 TPS51215AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 5. 14