TPS51375EVM

TPS51375EVM

지금 주문하기

개요

TPS51375 평가 모듈(EVM)은 TPS51375 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM은 일반적인 19.5V 입력을 작동하며 12A에서 0.77V 출력을 제공합니다. 통합된 낮은 RDS(ON) 전원 MOSFET은 공간이 제약된 전원 시스템을 위한 최소한의 외부 구성 요소 수로 높은 효율성을 가능하게 하며 사용 편의성을 제공합니다.

특징
  • 4.5V ~ 24V 입력 전압 범위
  • 0.6V~5.5V의 조정 가능한 출력 전압
  • 최대 출력 전류 12A
  • 에코모드
  • 빠른 과도 응답
DC/DC 컨버터
TPS51375 — 4.5V~24V 입력, 12A 연속, 26A(최대) 동기식 벅 컨버터 TPS51375H — 원격 감지를 지원하는 4.5V~24V, 12A 연속, (29A Imax) 동기 벅 컨버터 TPS51375L — 원격 감지를 지원하는 4.5V~24V, 12A 연속(17A 최대) 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51375EVM — TPS51375 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51375EVM — TPS51375 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51375 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 7. 17
인증서 TPS51375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 9