TPS51383EVM

4.5V~24V 입력, 8A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS51383EVM

지금 주문하기

개요

TPS51383 및 TPS51384 는 매우 적은 외부 구성 요소 수가 필요한 단일 D-CAP3™ 모드 동기 벅 컨버터입니다. TPS51383은 별도의 3.3V, 100mA 최대 LDO와 함께 고정 3.36V 8A 최대 출력을 제공합니다. TPS51384는 별도의 1.8V, 100mA 최대 LDO와 함께 고정 1.82V 8A 최대 출력을 제공합니다. 두 제품 모두 노트북 전원 시스템을 위해 특별히 설계된 스위치 오버 기능을 지원합니다.

특징
  • 정확한 레퍼런스 전압
  • 빠른 부하 과도 응답
  • 자동 건너뛰기 모드 작동으로 저부하 효율성 제공
  • >25KHz의 스위칭 주파수를 사용한 OOA 저부하 작동
  • 양호한 라인, 부하 조정을 제공하고 외부 보상에 대한 요구 사항이 없는 D-CAP3™ 제어 모드
DC/DC 컨버터
TPS51383 4.5V~24V 입력, 8A 출력 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51383EVM — TPS51383 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51383EVM TPS51383 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 8. 30
인증서 TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 8. 18