TPS51385EVM

TPS51385 평가 모듈, 4V~24V, 7A 동기식 스텝다운 컨버터

TPS51385EVM

지금 주문하기

개요

TPS51385 평가 모듈(EVM)은 D-CAP3™ 모드와 매우 적은 외부 부품 수로 6V~24V 입력의 7A에서 5.1V를 제공하는 단일 동기식 벅 컨버터입니다.

특징
  • 6V ~ 24V 입력 전압 범위
  • 조정 가능한 0.6V~5.5V 출력 전압
  • 7A 최대 연속 출력 전류
  • PSM 모드 및 OOA 모드
  • 소형 2mm*3mm QFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS51385 4.5V~24V 입력, 7A 동기 강압 전압 레귤레이터 - 온타임 D-CAP3 제어 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51385EVM — TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51385EVM TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51385 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 8. 18
인증서 TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 8. 23