TPS51386EVM

4.5V~24V 입력, 8A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS51386EVM

지금 주문하기

개요

TPS51386은 매우 낮은 외부 구성 요소 수를 필요로 하는 단일 D-CAP3™ 모드 동기 벅 컨버터입니다. TPS51386은 조정 가능한 0.6V~5.5V 8A 최대 출력을 제공합니다. 통합된 낮은 RDS(ON) 전원 MOSFET은 공간이 제약된 전원 시스템을 위한 최소한의 외부 구성 요소 수로 높은 효율성을 가능하게 하며 사용 편의성을 제공합니다.

특징
  • 6V ~ 24V 입력 전압 범위
  • 조정 가능한 0.6V~5.5V 출력 전압
  • 8A 최대 연속 출력 전류
  • PSM 및 OOA 모드
DC/DC 컨버터
TPS51386 4.5V~24V 입력, 8A 출력 동기식 벅 컨버터 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51386EVM 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51386 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023. 8. 29
인증서 TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 8. 18