TPS513885EVM

TPS513885EVM

지금 주문하기

개요

TPS513885 평가 모듈(EVM)은 TPS513885 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM은 일반적인 19.5V 입력을 작동하며 12A에서 5.15V 출력을 제공합니다. 또한 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자가 포함되어 있습니다.

특징
  • 5.5V ~ 22V 입력 전압 범위
  • 5.15V 고정 출력 전압
  • 12A의 연속 출력 전류 지원
  • 경부하에서 선택 가능한 PSM 및 OOA 모드
  • 빠른 부하 과도 응답
DC/DC 컨버터
TPS513885 — 고정 5.15V 출력을 지원하는 5.5~24V 입력, 12A 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS513885EVM — TPS513885 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS513885EVM — TPS513885 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS513885 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024. 8. 19
인증서 TPS513885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 4. 24