TPS51388EVM

TPS51388EVM

지금 주문하기

개요

TPS51388EVM은 TPS51388 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 평가 모듈은 5.5V~24V의 입력 전압 범위에서 작동하도록 구성되어 있으며, 최대 12A의 부하 전류로 조정된 5.15V 출력을 제공합니다. 작동 모드(OOA 또는 ECO), 외부 바이패스 공급 및 스위칭 주파수와 같은 대부분의 장치 설정을 쉽게 조정하거나 설정할 수 있습니다.

특징
  • 5.5V ~ 24V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~5.5V
  • 최대 출력 전류 12A
  • OOA 모드 및 에코 모드
  • 빠른 과도 응답
DC/DC 컨버터
TPS51388 — 조정식 출력을 지원하는 4.5V~24V 입력, 12A 동기형 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51388EVM — TPS51388 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51388EVM — TPS51388 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51388 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 9. 3
인증서 TPS51388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 8. 15