TPS51396AEVM

TPS51396AEVM

지금 주문하기

개요

TPS51396AEVM 평가 모듈(EVM)은 FET가 통합된 고전압 입력, 고효율 동기 벅 컨버터인 TPS51396A를 평가하는 데 사용됩니다. TPS51396A의 주요 기능은 ULQ™(초저 정동작)로, 낮은 바이어스 전류와 큰 듀티 작동을 지원합니다. ULQ 기능은 저전력 작동 시 배터리 수명을 늘리는 데 매우 유용합니다. TPS51396A는 4.5V~24V 범위의 공급 입력 전압에서 작동합니다. DCAP3™ 제어 모드를 사용하여 빠른 과도 응답, 우수한 라인 및 부하 조정을 제공하고 외부 보상이 필요하지 않으며 특수 폴리머 및 초저 ESR 세라믹 커패시터 등의 낮은 ESR(등가 직렬 저항) 출력 커패시터를 지원합니다. TPS51396A는 OVP, UVP, OCP, OTP 및 UVLO를 제공합니다. TPS51396A에는 전원 양호 신호 및 출력 방전 기능이 결합되어 있습니다.

특징
  • 4.5V~24V 입력 전압 범위
  • 0.6V~7V 출력 전압 범위
  • 최대 8A의 출력 전류
  • 3mm x 3mm RQF 패키지
DC/DC 컨버터
TPS51396A — 4.5V~24V, 8A 동기식 강압 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51396AEVM User's Guide PDF | HTML 2021. 3. 23
인증서 TPS51396AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 21