TPS51397AEVM

10A 동기 스텝다운 레귤레이터 평가 모듈

TPS51397AEVM

지금 주문하기

개요

TPS51397AEVM 평가 모듈(EVM)은 TPS51397A 장치를 평가하는 데 사용됩니다. TPS51397A는 최대 10A 출력을 제공하도록 설계된 동기 벅 컨버터입니다. 입력 전압은 4.5V~24V에 대해 정격입니다. TPS51397A는 독점 D-CAP3™ 제어 모드를 사용합니다. 외부 보상 없이 빠른 과도 응답을 제공하며 낮은 ESR 출력 커패시터를 지원합니다. MODE 핀은 저부하 실행 및 500KHz 또는 800KHz 스위칭 주파수를 위한 에코 모드 또는 OOA 모드를 설정하는 데 사용됩니다.

특징
  • 4.5V~24V 입력 전압 범위
  • 0.6V~5.5V 입력 전압 범위
  • 최대 10A의 출력 전류
  • ECO 모드 및 OOA 모드
  • 빠른 과도 응답
  • 20핀 3.0mm x 3.0mm HotRod™ VQFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS51397A 4.5V~24V 입력, 10A 동기식 강압 조절기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51397AEVM — 10-A synchronous step-down regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51397AEVM 10-A synchronous step-down regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51397A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 4. 23
인증서 TPS51397AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 3. 31