TPS53119EVM-690

TPS53119EVM-690

지금 주문하기

개요

TPS53119EVM-690 평가 모듈(EVM)은 TPS53119을 평가하는 데 사용됩니다. TPS53119는 적응형 온타임 D-CAP™ 모드 제어를 지원하는 소형 단일 벅 컨트롤러입니다. 최대 25A, 12V 입력 버스에서 고정된 1.1V 출력을 제공합니다.

특징
  • 25ADC 정상 상태 출력 전류
  • 프리바이어스 출력 전압 시동 지원
  • TI 전원 블록 MOSFET을 사용한 높은 효율과 전력 밀도
  • 선택 가능한 스위칭 주파수 설정을 위한 J1
  • 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
  • 자동 건너뛰기 및 강제 CCM 선택을 위한 J6
DC/DC 컨트롤러
TPS53119 — Eco-mode를 지원하는 3.5V~26V, 20A 동기식 D-CAP 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53119EVM-690 — TPS53119 Eco-mode™, 단일, 동기, 스텝다운 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53119EVM-690 — TPS53119 Eco-mode™, 단일, 동기, 스텝다운 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53119 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 1. 26
인증서 TPS53119EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2