TPS53311EVM-561

TPS53311EVM-561

지금 주문하기

개요

The TPS53311EVM-561 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS53311 Synchronous Step Down DC/DC Converter.

특징
  • TI Proprietary Integrated MOSFET and Packaging Technology
  • Continuous 3-A Output Current
  • Supports All MLCC Output Capacitor
  • Supports Skip Mode for Light Load Control
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • Voltage Mode Control
  • Supports Master-Slave Interleaved Operation
  • Synchronization up to ±20% of Nominal Frequency
  • Conversion Voltage Range Between 2.9 V and 6.0 V
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Adjustable Output Voltage Ranging Between 0.6 V and 0.84 V × VIN
  • Overcurrent, Overvoltage and Over-Temperature Protection
  • Small 3×3, 16-Pin QFN Package
  • Open-Drain Power Good Indication
  • Internal Boot Strap Switch
DC/DC 컨버터
TPS53311 — Eco-Mode 및 부드러운 PWM을 지원하는 2.9V~6V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53311EVM-561 — Evaluation Module for TPS53311 Synchronous Step Down DCDC Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53311EVM-561 — Evaluation Module for TPS53311 Synchronous Step Down DCDC Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) 2010. 11. 11
인증서 TPS53311EVM-561 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2