TPS53317AEVM-726

TPS53317AEVM-726

지금 주문하기

개요

The TPS53317AEVM-726 is designed to demonstrate the TPS53317A in a typical low voltage application, simulating a DDR4 enviroment, while providing a number of test points to evaluate the performance of TPS53317A. The TPS53317AEVM-726 is designed to use a 1.2-V voltage rail to produce a regulated 0.6-V output at up to 6-A load current.

특징
  • VIN: 1.1 V - 1.3 V
  • VOUT: 0.6 VDC / 6A
  • Integrated synchronous buck regulator employing D-CAP+ technology
  • Convenient test points for probing critical waveforms
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS53317A — 0.9V~6V 입력, 6A 출력, D-CAP+ 모드, DDR VTT용 SWIFT 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53317AEVM-726 — Evaluation Module for TPS53317A Synchronous Step-Down Converter for DDR VTT

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53317AEVM-726 — Evaluation Module for TPS53317A Synchronous Step-Down Converter for DDR VTT

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS53317AEVM-726 2015. 11. 18
인증서 TPS53317AEVM-726 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2