TPS53513EVM-587
TPS53513EVM-587 단일-출력 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS53513EVM-587
개요
The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53513.
특징
8-Adc, steady-state output current.
J5 for auto-skip and forced CCM selection
J2 for enable function
J6 for LabView connection
J7 for external VDD
Convenient test points for probing critical waveforms
- 8-Adc, steady-state output current.
- J5 for auto-skip and forced CCM selection
- J2 for enable function
- J6 for LabView connection
- J7 for external VDD
- Convenient test points for probing critical waveforms
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 단일-출력 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 단일-출력 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021. 11. 10 | |
| 인증서 | TPS53513EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |