TPS53515EVM-587

TPS53515EVM-587

지금 주문하기

개요

The TPS53515EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53515 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5-mm x 3.5-mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms.

특징
  • D-CAP3™ control mode for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
DC/DC 컨버터
TPS53515 — 1.5V~18V 입력, 12A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V to 22V Input Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V to 22V Input Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021. 11. 10
인증서 TPS53515EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2