TPS53647EVM-710
TPS53647 ASIC 전원 또는 고전류용 PMBus 인터페이스를 지원하는 4상 D-CAP+TM 스텝다운 벅 컨트롤러 EVM
TPS53647EVM-710
개요
The TPS53647EVM-710 evaluation module allows users to evaluate the TPS53647 controller. The TPS53647 is a 4-phase, D-CAP+™ step-down buck controller with PMBus interface for powering high current ASICs and FPGAs. The default configuration of this EVM is 4-phase to demonstrate a typical 1-V, 120-A output application, but it can be configured to 3-phase, 2-phase or 1-phase.
특징
- VIN: 8 V to 14 V
- VOUT: 1.0 V/120 A
- Supports PMBus programming
- 1 thru 4 phase operation
- 256-BOOT voltage selections with pin-strapping
DC/DC 컨트롤러
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS53647EVM-710 — TPS53647 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down Buck Controller EVM with PMBus Interface for ASIC Power or High
TPS53647EVM-710 — TPS53647 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down Buck Controller EVM with PMBus Interface for ASIC Power or High
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) | 2015. 6. 23 | ||
| 인증서 | TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |