TPS53667EVM-769

TPS53667EVM-769

지금 주문하기

개요

TPS53667EVM-769 평가 모듈을 사용하면 제품에 포함되어 있는 PMBus 인터페이스의 구성, 제어 및 모니터링 기능을 이용해 저전압, 고전류, 스텝다운 POL(부하 지점) 애플리케이션의 CSD95490 스마트 전력 스테이지를 통해 TPS53667 컨트롤러의 작동 특성을 평가할 수 있습니다.

이 EVM은 핀 스트랩 구성을 사용하여 고전류 ASIC 또는 FPGA 전원을 위한 사용을 시연하기 위해 공칭 12V 공급으로 작동하는 6상 1V, 180A 출력 컨버터로 구성됩니다. 저전류 애플리케이션에 더 적은 위상이 필요한 경우 컨트롤러의 구성을 변경하여 PMBus 인터페이스 및 Fusion Digital Power™ Designer 소프트웨어를 통해 활성 위상 수를 줄일 수 있습니다.

특징
  • VIN: 8V~14V
  • VOUT: 1.0V/180A
  • 핀 스트래핑 및 PMBus(NVM) 구성 지원
  • 1~6상 작동
  • 경부하 또는 중부하로 최적화된 효율

  • USB-GPIO USB 인터페이스 어댑터(구성/모니터링용)
  • Fusion Digital Power Designer(구성/모니터링용)

DC/DC 컨트롤러
TPS53667 — 6상, D-CAP+ 스텝 다운 드라이버리스 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53667EVM-769 — TPS53667 6-Phase, DCAP+TM Step-Down Buck Controller Evaluation Module with PMBus Interface

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53667EVM-769 — TPS53667 6-Phase, DCAP+TM Step-Down Buck Controller Evaluation Module with PMBus Interface

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS53667EVM-769 2016. 8. 2
인증서 TPS53667EVM-769 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2