TPS53676EVM-084

TPS53676EVM-084

지금 주문하기

개요

사용자는 TPS53676EVM 평가 모듈(EVM)을 통해 TPS53676 컨트롤러를 평가할 수 있습니다.

컨트롤러는 PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(6+0, 6+1 또는 5+2 위상), D-CAP+ 동기 벅 드라이버리스 제어입니다. 이 디바이스는 4.5V~17V 사이의 전압 공급을 사용하여 작동합니다. 이 컨트롤러는 PMBus 인터페이스를 통해 프로그래밍 및 모니터링을 지원합니다.

이 BMC084-EVM은 CSD95410, 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계 장치를 전력계로 사용합니다.

특징
  • 7+0, 6+1 또는 5+2상으로 구성 가능
  • 고전력(250A) ASIC 테스트 지원
  • 동적 부하에 대한 지원
  • 열 균형
  • Flexi 단계 관리
DC/DC 컨트롤러
TPS53676 AVSBus를 지원하는 듀얼 채널 D-CAP+, 듀얼 채널(N+M<= 7상) 스텝다운, 다중 위상 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53676EVM-084 — TPS53676 7상 AVSBus 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53676EVM-084 TPS53676 7상 AVSBus 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS53676 step-down controller EVM PDF | HTML 2021. 3. 23
인증서 TPS53676EVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 28