TPS53819AEVM-123

TPS53819AEVM-123

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is included. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable.

특징
  • Conversion Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
  • DCAP2 Mode with 100-ns Load Step Response
  • Adaptive On-Time Control with Eight Selectable Frequencies via PMBus
  • Programmable Soft-Start Time, Power-On Delay, VDD UVLO Level, Power Good Output Delay via PMBus
  • Internal Overvoltage, Undervoltage, and Overcurrent Limit Protections
DC/DC 컨트롤러
TPS53819A — PMBus를 지원하는 3V~28V, 40A 동기 D-CAP2 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD87350Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53819A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 11. 8
인증서 TPS53819AEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2