TPS53915EVM-587

TPS53915EVM-587

지금 주문하기

개요

The TPS53915EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53915 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5x3.5mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the Enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms. TPS53915EVM also interfaces with the Fusion Digital Power™ Designer to enable evaluation of the PMBus interface.

특징
  • D-CAP3™ control for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
  • Output voltage margining and fault reporting via PMBus
DC/DC 컨버터
TPS53915 1.5V~18V 입력, 12A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(PMBus 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53915EVM-587 — TPS53915EVM-587 단일 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53915EVM-587 TPS53915EVM-587 단일 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53915 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021. 11. 8
인증서 TPS53915EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2