TPS5401EVM-708

TPS5401EVM-708

지금 주문하기

개요

The TPS5401EVM-708 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5401 Step Down SWIFT Converter. The TPS5401EVM-708 accepts a 7.5V to 35V input and provides a 5V output at 0.5A.

특징
  • 3.5-V to 42-V Input Voltage Range
  • High Efficiency at Light Loads with a Pulse-Skipping Eco-mode Control Scheme
  • 116-mA Operating Quiescent Current
  • 1.3-mA Shutdown Current
  • 100-kHz to 2.5-MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC 컨버터
TPS5401 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS5401EVM-708 — TPS5401 0.5A 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS5401EVM-708 TPS5401 0.5A 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 2011. 1. 10
인증서 TPS5401EVM-708 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2